Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

PB1D
Eaton Protection Box 1 DIN

Eaton Protection Box 1 DIN, 10 A, wejście: Schuko, wyjście: (1) Schuko

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Protection Box firmy Eaton
Numer katalogowy
PB1D
EAN
3553340667152
Długość/głębokość produktu
98 mm
Wysokość produktu
55 mm
Szerokość produktu
72.5 mm
Masa produktu
0.115 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
EAC
Certyfikat(y)
IEC/EN 60884-1
IEC/EN 61643-11
Kod modelu
Eaton Protection Box 1 DIN

Więcej dodatkowych specyfikacji

Wartość znamionowa prądu
10A
Typ wskaźnika
Kolorowy wskaźnik LED
Materiał
Tworzywo sztuczne
Cechy specjalne
Wysokiej klasy ochrona przeciwprzepięciowa z gniazdem Schuko (DIN), zgodna z IEC 61643-11, gwarancja na podłączony sprzęt
Typ
Ochrona przeciwprzepięciowa

Specyfikacje ogranicznika przepięć do gniazda

Kąt obrotu centralnej wkładki
Inne
Wyłącznik automatyczny
Nr
Kolor
Czarny/biały
Przekrój żyły
0 mm²
Stopień ochrony
IP20
Bezhalogenowe
Nr
Kształt obudowy
Prostokątny
Złącze wejściowe
Protective contact (SCHUKO)
Ochrona linii internetowej/telefonicznej
Nr
Materiał
Tworzywo sztuczne
Jakość materiału
Inne
Oznaczenie NEMA
Brak
Częstotliwość znamionowa
50–60 Hz
Liczba gniazd zimnego urządzenia
8
Liczba gniazd NEMA
0
Liczba gniazd
1
Liczba wyjść (innych)
8
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym
1
Liczba złączy USB
0
Temp. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura pracy — min.
0 °C
Napięcie robocze
220–250 V
Zawartość pakietu
  • Ogranicznik przepięć
  • Przewodnik szybkiego uruchomienia
Długość przewodu zasilającego
0
Numer RAL
9003
Residual current circuit breaker
Nr
Wyposażone w:
Bezpiecznik
Ochrona przed przepięciami
Wskaźnik LED
Wykończenie powierzchni
Matowy
Ochrona powierzchni
Inne
Wartość przepięcia
1500 V
Przełączalne
Tak
Przezroczysty
Nr

Specyfikacje urządzeń przeciwprzepięciowych

Sposób montażu
Szyna DIN 35 mm
Faza
Jednofazowy
Prąd udarowy
3000 A

Eksport specyfikacji produktu

Zgodność z przepisami/regulacjami

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.