Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Zasilanie gwarantowane (UPS)

Eaton Protection Box

Eaton Protection Box to najlepsze w swojej klasie wielogniazdowe urządzenie do ochrony przeciwprzepięciowej wrażliwych urządzeń o krytycznym znaczeniu w środowisku mieszkalnym lub biurowym.

TOPOLOGIA
zaawansowana listwa przeciwprzepięciowa
Gniazda wyjściowe
1/6/8 gniazd - typu DIN lub FR
OBUDOWA
desktop

Wysokiej klasy ogranicznik przepięć

Zaawansowana konstrukcja Eaton Protection Box jest zgodna z międzynarodową normą ochrony przeciwprzepięciowej IEC 61643-11. Protection Box jest przeznaczony do ochrony wrażliwych urządzeń przed przepięciami, zaburzeniami i pośrednimi skutkami wyładowań atmosferycznych.

Ładowarka USB

Protection Box 6 USB, 6 USB Tel@, 8 USB Tel@ oferują dwa porty USB (2,4 A max) do ładowania dowolnych urządzeń mobilnych (telefon komórkowy, tablet itp.).

Gwarancja na podłączone urządzenia

Eaton oferuje bezpłatną gwarancję na podłączony sprzęt (dotyczy tylko krajów UE i Norwegii). Gwarancja dotyczy całej gamy produktów Protection Strip (do 50 000 € dla modeli z 8 gniazdami) i obejmuje szkody spowodowane awarią ochrony przeciwprzepięciowej.
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close