Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

PB1TF
Kod modelu: Eaton Protection Box 1 Tel@ FR

Eaton Protection Box 1 Tel@ FR, 10 A, wejście: Schuko, wyjście: (1) francuskie, ochrona linii tel. oraz internetowej

General specifications

Nazwa produktu
Protection Box firmy Eaton
Numer katalogowy
PB1TF
EAN
3553340667169
Długość/głębokość produktu
98 mm
Wysokość produktu
55 mm
Szerokość produktu
72.5 mm
Masa produktu
0.124 kg
Zgodność/zgodności
MOR
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
IEC/EN 60884-1
IEC/EN 61643-11
Kod modelu
Eaton Protection Box 1 Tel@ FR

Więcej dodatkowych specyfikacji

Wartość znamionowa prądu
10A
Typ wskaźnika
Kolorowy wskaźnik LED
Materiał
Tworzywo sztuczne
Cechy specjalne
Wysokiej klasy ochrona przeciwprzepięciowa z gniazdem FR, zgodna z IEC 61643-11, ochrona linii telefonicznej i internetowej, w tym gwarancja na podłączony sprzęt
Typ
Ochrona przeciwprzepięciowa

Specyfikacje ogranicznika przepięć do gniazda

Kąt obrotu centralnej wkładki
Inne
Wyłącznik automatyczny
Brak
Kolor
Czarny/biały
Przekrój żyły
0 mm²
Stopień ochrony
IP20
Bezhalogenowe
Brak
Kształt obudowy
Prostokątny
Złącze wejściowe
Protective contact (SCHUKO)
Ochrona linii internetowej/telefonicznej
Tak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Jakość materiału
Inny
Oznaczenie NEMA
Brak
Częstotliwość znamionowa
50–60 Hz
Liczba gniazd NEMA
0
Liczba gniazd
1
Liczba wyjść (innych)
0
Liczba gniazdek z bolcem uziemiającym
1
Liczba gniazd FR
1
Liczba złączy USB
0
Temp. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura pracy — min.
0 °C
Napięcie robocze
220-250 V
Zawartość pakietu
  • Ogranicznik przepięć
  • Szybki start
  • RJ11 kabel telefoniczny/internetowy
Długość przewodu zasilającego
0
Numer RAL
9003
Residual current circuit breaker
Brak
Wyposażone w:
Ochrona przed przepięciami
Bezpiecznik
Wskaźnik LED
Wykończenie powierzchni
Matowy
Ochrona powierzchni
Inne
Wartość przepięcia
1500 V
Przełączalne
Tak
Przezroczysty
Brak

Specyfikacje urządzeń przeciwprzepięciowych

Sposób montażu
Szyna DIN 35 mm
Faza
Jednofazowe
Prąd udarowy
3000 A

Eksport specyfikacji produktu

Zgodność z przepisami/regulacjami

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.