Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

PB6D
Kod modelu: Eaton Protection Box 6 DIN

Eaton Protection Box 6 DIN, 10 A, wejście: Schuko, wyjście: (6) Schuko

General specifications

Nazwa produktu
Protection Box firmy Eaton
Numer katalogowy
PB6D
EAN
3553340667190
Długość/głębokość produktu
245 mm
Wysokość produktu
110 mm
Szerokość produktu
47.5 mm
Masa produktu
0.586 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
EAC
Certyfikat(y)
IEC/EN 60884-1
IEC/EN 61643-11
Kod modelu
Eaton Protection Box 6 DIN

More additional specifications

Wartość znamionowa prądu
10A
Typ wskaźnika
Kolorowy wskaźnik LED
Materiał
Tworzywo sztuczne
Cechy specjalne
Wysokiej klasy wielogniazdowa ochrona przeciwprzepięciowa z 6 gniazdami Schuko (DIN), zgodna z IEC 61643-11, w tym gwarancja na podłączony sprzęt
Typ
Ochrona przeciwprzepięciowa

Outlet surge suppressor specifications

Kąt obrotu centralnej wkładki
Inne
Wyłącznik automatyczny
Tak
Kolor
Czarny/biały
Przekrój żyły
0 mm²
Stopień ochrony
IP20
Wyposażone w:
Przełącznik Wł./Wył.
Bezpiecznik
Wskaźnik LED
Ochrona przed przepięciami
Bezhalogenowe
Nr
Bezhalogenowe
Nr
Kształt obudowy
Prostokątny
Złącze wejściowe
Protective contact (SCHUKO)
Ochrona linii internetowej/telefonicznej
Nr
Wartość znamionowa przerywania
10 AIC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Jakość materiału
Inny
Oznaczenie NEMA
Brak
Częstotliwość znamionowa
50–60 Hz
Liczba gniazd zimnego urządzenia
7
Liczba gniazd NEMA
0
Liczba gniazd NEMA
0
Liczba gniazd
6
Liczba wyjść (innych)
7
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym
6
Liczba złączy USB
0
Temp. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura pracy — min.
0 °C
Napięcie robocze
220 – 250 V
Zawartość pakietu
  • Ogranicznik przepięć
  • Skrócona instrukcja montażu
Długość przewodu zasilającego
1.5 m
Numer RAL
9003
Residual current circuit breaker
Nr
Wykończenie powierzchni
Matowy
Ochrona powierzchni
Inne
Wartość przepięcia
1500 V
Przełączalne
Tak
Przezroczysty
Nr

Surge protective device specifications

Sposób montażu
Przenośny
Szyna DIN 35 mm
Faza
Jednofazowe
Prąd udarowy
3000 A

Eksport specyfikacji produktu