Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

PB6UD
Eaton Protection Box 6 USB DIN

Eaton Protection Box 6 DIN, 10 A, Wejście: Schuko, Wyjście: (6) Schuko, (2) porty ładowania USB

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Protection Box firmy Eaton
Numer katalogowy
PB6UD
EAN
3553340667213
Długość/głębokość produktu
245 mm
Wysokość produktu
110 mm
Szerokość produktu
47.5 mm
Masa produktu
0.612 kg
Zgodność/zgodności
EAC
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
IEC/EN 60884-1
IEC/EN 61643-11
Kod modelu
Eaton Protection Box 6 USB DIN

Więcej dodatkowych specyfikacji

Wartość znamionowa prądu
10A
Typ wskaźnika
Kolorowy wskaźnik LED
Materiał
Tworzywo sztuczne
Cechy specjalne
Wysokiej klasy listwa przeciwprzepięciowa z 6 gniazdami Schuko (DIN), zgodna z IEC 61643-11, 2 porty USB, gwarancja na podłączony sprzęt
Typ
Ochrona przeciwprzepięciowa

Specyfikacje ogranicznika przepięć do gniazda

Kąt obrotu centralnej wkładki
Inne
Wyłącznik automatyczny
Tak
Kolor
Czarny/biały
Przekrój żyły
0 mm²
Stopień ochrony
IP20
Bezhalogenowe
Nr
Kształt obudowy
Prostokątny
Złącze wejściowe
Protective contact (SCHUKO)
Ochrona linii internetowej/telefonicznej
Nr
Wartość znamionowa przerywania
10 AIC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Jakość materiału
Inne
Oznaczenie NEMA
Brak
Częstotliwość znamionowa
50–60 Hz
Liczba gniazd zimnego urządzenia
3
Liczba gniazd NEMA
0
Liczba gniazd
6
Liczba wyjść (innych)
3
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym
6
Liczba złączy USB
2
Temp. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura pracy — min.
0 °C
Napięcie robocze
220 – 250 V
Zawartość pakietu
  • Ogranicznik przepięć
  • Przewodnik szybkiego uruchomienia
Długość przewodu zasilającego
1.5 m
Numer RAL
9003
Residual current circuit breaker
Nr
Wyposażone w:
Wskaźnik LED
Ochrona przed przepięciami
Bezpiecznik
Przełącznik ON/OFF
Wykończenie powierzchni
Matowy
Ochrona powierzchni
Inne
Wartość przepięcia
1500 V
Przełączalne
Tak
Przezroczysty
Nr

Specyfikacje urządzeń przeciwprzepięciowych

Sposób montażu
Przenośny
Szyna DIN 35 mm
Faza
Jednofazowy
Prąd udarowy
3000 A

Eksport specyfikacji produktu