Eaton Protection Box 8 Tel@ DIN, 10 A, Wejście: Schuko, Wyjścia: (8) Schuko, Ochrona linii tel./internet, (2) USB do ładowania
| Nazwa produktu |
Protection Box firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
PB8TUD
|
| EAN |
3553340667251
|
| Długość/głębokość produktu |
290 mm
|
| Wysokość produktu |
110 mm
|
| Szerokość produktu |
47.5 mm
|
| Masa produktu |
0.705 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
EAC |
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 61643-11
IEC/EN 60884-1 |
| Kod modelu |
Eaton Protection Box 8 Tel@ USB DIN
|
| Wartość znamionowa prądu |
10A
|
| Typ wskaźnika |
Kolorowy wskaźnik LED
|
| Materiał |
Tworzywo sztuczne
|
| Cechy specjalne |
Wysokiej klasy listwa przeciwprzepięciowa z 8 gniazdami Schuko (DIN), zgodna z IEC 61643-11, ochrona linii telefonicznej i internetowej, 2 porty USB, gwarancja na podłączony sprzęt
|
| Typ |
Ochrona przeciwprzepięciowa
|
| Kąt obrotu centralnej wkładki |
Inne
|
| Wyłącznik automatyczny |
Tak
|
| Kolor |
Czarny/biały
|
| Przekrój żyły |
0 mm²
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Bezhalogenowe |
Nr
|
| Kształt obudowy |
Prostokątny
|
| Złącze wejściowe |
Protective contact (SCHUKO)
|
| Ochrona linii internetowej/telefonicznej |
Tak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
10 AIC
|
| Materiał |
Tworzywo sztuczne
|
| Jakość materiału |
Inne
|
| Oznaczenie NEMA |
Brak
|
| Częstotliwość znamionowa |
50–60 Hz
|
| Liczba gniazd zimnego urządzenia |
2
|
| Liczba gniazd NEMA |
0
|
| Liczba gniazd |
8
|
| Liczba wyjść (innych) |
2
|
| Liczba gniazd ze stykiem ochronnym |
8
|
| Liczba złączy USB |
2
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
0 °C
|
| Napięcie robocze |
220 – 250 V
|
| Zawartość pakietu |
|
| Długość przewodu zasilającego |
1.5 m
|
| Numer RAL |
9003
|
| Residual current circuit breaker |
Nr
|
| Wyposażone w: |
Przełącznik ON/OFF
Ochrona przed przepięciami Bezpiecznik Wskaźnik LED |
| Wykończenie powierzchni |
Matowy
|
| Ochrona powierzchni |
Inne
|
| Wartość przepięcia |
1500 V
|
| Przełączalne |
Tak
|
| Przezroczysty |
Nr
|
| Sposób montażu |
Przenośny
Szyna DIN 35 mm |
| Faza |
Jednofazowy
|
| Prąd udarowy |
3000 A
|