Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

PDG23K0060E2RL

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated, Frame 2, Three Pole, 60A, 50kA/480V, PXR20 LSI w/ Relays, Standard Terminals Load Only (PDG2X3T100)

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDG23K0060E2RL
UPC
786679942017
Product Length/Depth
88.9 mm
Product Height
152.4 mm
Product Width
104.6 mm
Product Weight
1.82 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CSA
UL 489
CCC Marked
IEC 60947-2

Specyfikacje produktu

Amperage Rating
60 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T283
Circuit breaker type
PD2 Global
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Terminals
Standard Terminals Load Only
Frame
2
Class
Class A
Interrupt rating
50 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
600
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
10 kAIC Icu/ 5 kAIC Ics/ 21 kAIC Icm @690V (IEC)
85 kAIC @240V (UL)
30/25 kAIC Icu/ 15/13 kAIC Ics @525V South Africa (IEC)
10 kAIC Icu @250 Vdc
35 kAIC Icu/ 35 kAIC Ics/ 73.5 kAIC Icm @440V (IEC)
50 kAIC @480V (UL)
85 kAIC Icu/ 85 kAIC Ics/ 187 kAIC Icm @240V (IEC)
10 kAIC Icu @125 Vdc
25 kAIC @600V (UL/CSA)
35 kAIC Icu/ 22.5 kAIC Ics/ 73.5 kAIC Icm @480V Brazil (IEC)
50 kAIC Icu/ 50 kAIC Ics/ 105 kAIC Icm @380-415V (IEC)
Number of poles
Three-pole
Trip rating
60 A
Special features
Relays

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Register product

Please complete the form to register your product



Address of Installed Location

Przesyłając ten formularz, zgadzam się, że podane przeze mnie dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom stowarzyszonym firmy Eaton oraz stronom trzecim, dostawcom pracującym w imieniu firmy Eaton, zgodnie z Polityką prywatności Eaton i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności danych.

Test reports