Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

RELAY-MS

Karta przekaźnikowa w formacie MS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton karta przekaźnikowa do UPS
Numer katalogowy
RELAY-MS
UPC
743172038135
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
240 mm
Masa produktu
0.25 kg
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
FCC, Część 15
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
EN 61000-6-2
IEC/EN 62040-2
EMC: 89/336/EWG oraz 93/68/EWG
IEC/EN 60950-1 2002
EN 61000-6-3
CE

Specyfikacja detektorów IDSIG

Moc znamionowa
0 A
Temperatura pracy - maks.
40 °C
Temperatura pracy - min.
0 °C
Typ akcesoriów/części zamiennych
Inny

Specyfikacje czujników do wykrywania intruzów

Akcesoria
TAK
Pojemność
0 Ah
Prąd znamionowy
0 A

Więcej dodatkowych specyfikacji

Akcesoria
TAK
Prąd znamionowy
0 A
Część zamienna
TAK
Typ
Karta przekaźnikowa

Dane techniczne karty przekaźnikowej sieci

Akcesoria
TAK
Pojemność
0 Ah
Typ gniazda karty
Mini-Slot
Prąd znamionowy
0 A
Moc znamionowa
0 A
Temperatura pracy - maks.
40 °C
Temperatura pracy - min.
0 °C
Interfejs szeregowy
DB-9
Część zamienna
TAK
Typ akcesoriów/części zamiennych
Inny
Używane wraz z
5130, 5PX, 9135, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT

Eksport specyfikacji produktu

Specifications and datasheets

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.