Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 32 A, 690 V AC, BS88/A2, 1P, BS, połączenie przez tylny sworzeń, biały, wkładki bezpiecznikowe TIA AAO H07-660
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
RS32PW
|
| EAN |
5027590506984
|
| UPC |
051712418980
|
| Długość/głębokość produktu |
151 mm
|
| Wysokość produktu |
103 mm
|
| Szerokość produktu |
31 mm
|
| Masa produktu |
335.9 g
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z zakładem produkcyjnym
|
| Kod modelu |
RED SPOT 32A BACK STUD CONNECTED WHITE
|
| Typ bezpiecznika |
TIA
AAO |
| Wartość znamionowa prądu |
32 A
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
660-690 V AC
|
| Napięcie znamionowe przy DC |
460 V DC
|
| Rodzaj połączenia |
Tylny sworzeń połączony
|
| Model |
Red Spot
|
| Liczba biegunów |
1-biegunowy
|