Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 32A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A2, 22 x 86 mm, gM, 32M63
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
TIA32M63
|
| EAN |
5027590514286
|
| UPC |
051712484930
|
| Długość/głębokość produktu |
86 mm
|
| Wysokość produktu |
23 mm
|
| Szerokość produktu |
23 mm
|
| Masa produktu |
58.7 g
|
| Zgodność/zgodności |
Nie dotyczy
|
| Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
|
| Kod modelu |
32M63A 660V AC / 460V gM DC FUSE
|
| Używane z |
Podstawa bezpiecznikowa RS32H lub CM32F
|
| Wartość znamionowa prądu |
63 A
|
| Wyposażone w: |
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
|
| Rozmiar bezpiecznika |
BS88/A2
|
| Typ prądu |
AC/DC
|
| Rozmiar montażowy |
M5
|
| Rozstaw przyłączy |
73 mm
|
| Zdolność wyłączania |
80 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
80 kA
|
| Prąd znamion. silnika |
32M63
|
| Napięcie znamionowe AC |
660 V
|
| Napięcie znamionowe DC |
460 V
|
| Klasa |
Klasa gM
|
| Typ bezpiecznika |
TIA
|
| Kategoria użytkowa |
gM (ochrona silnika)
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
80 kAIC
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Brak
|
| Rodzaj połączenia |
Rozstaw mocowania 73 mm
|
| Budowa |
BS88/A2
|
| Rozmiar |
A2
|
| Kształt bezpiecznika |
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Odpowiednie do |
Podstawa bezpiecznikowa Camaster CM32F
Podstawa bezpiecznikowa Red Spot RS32 |
| Ilość |
20
|
| Napięcie znamionowe |
660 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
zastosowania ogólnoprzemysłowe
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
System bezpieczników E
|