Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SFPCD01
1 P FUSE BASE COVER D01

Eaton Bussmann seria, podstawa niskonapięciowego jednobiegunowego bezpiecznika D0, LV, 16 A, AC 400 V, D01, 1P, IEC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, podstawa jednobiegunowa niskonapięciowego bezpiecznika D0
Numer katalogowy
SFPCD01
EAN
5027590510868
Długość/głębokość produktu
72 mm
Wysokość produktu
22 mm
Szerokość produktu
27 mm
Masa produktu
6.1 g
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
1 P FUSE BASE COVER D01

Specyfikacje produktu

Liczba biegunów
1-biegunowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.