Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SFPRD27
1 P FUSE BASE COV DII/E27

Eaton Bussmann seria, podstawa niskonapięciowego jednobiegunowego bezpiecznika D0, LV, 25 A, AC 500 V, D2, 1P, IEC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, podstawa jednobiegunowa niskonapięciowego bezpiecznika D0
Numer katalogowy
SFPRD27
EAN
5027590510882
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
24 mm
Szerokość produktu
40 mm
Masa produktu
10.2 g
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
1 P FUSE BASE COV DII/E27

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
E27
Liczba biegunów
1-biegunowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.