Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SFPRD33
1 POLE FUSE BASE COVER

Eaton Bussmann seria, podstawa niskonapięciowego jednobiegunowego bezpiecznika D0, LV, 63 A, AC 500 V, D3, 1P, IEC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik D0
Numer katalogowy
SFPRD33
EAN
5027590510899
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
21 mm
Szerokość produktu
49 mm
Masa produktu
10.53333333 g
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
1 POLE FUSE BASE COVER

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
E33
Liczba biegunów
1-biegunowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.