Podstawa bezpiecznika, LV, 63 A, AC 500 V, D3, IEC, montaż na szynie, do żył 2,5 – 25 mm2
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, podstawa jednobiegunowa niskonapięciowego bezpiecznika D0
|
| Numer katalogowy |
SFRD33
|
| EAN |
5027590510912
|
| Długość/głębokość produktu |
50 mm
|
| Wysokość produktu |
27 mm
|
| Szerokość produktu |
27 mm
|
| Masa produktu |
90 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60269-3
VDE 0636 |
| Kod modelu |
FUSE-BASE D3 E33 1POL DIN RAIL
|
| Odpowiednie do |
DIII
|
| Wartość znamionowa prądu |
33 A
|
| Napięcie znamionowe |
500 V
|
| Zastosowanie |
Do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
|
| Rozmiar bezpiecznika |
DIII
|
| Liczba biegunów |
Jednobiegunowa
|