Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TBC32
32A,AC 660 V,DC 460 V, 27x129 mm LV Fuse

Wkładka topikowa, niskonapięciowa, 32 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88, 27 x 129 mm, gL/gG, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
TBC32
EAN
5027590513128
Długość/głębokość produktu
112 mm
Wysokość produktu
27 mm
Szerokość produktu
27 mm
Masa produktu
90.15 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88
IEC 60269
EAC
Kod modelu
32A,AC 660 V,DC 460 V, 27x129 mm LV Fuse

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
32 A
Wyposażone w:
Znaczniki przykręcane centralnie
Typ prądu
AC/DC
Rozmiar montażowy
M8
Rozstaw przyłączy
111 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
660 V
Napięcie znamionowe DC
460 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
TBC - do potwierdzenia
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 111 mm
Budowa
BS88
Rozmiar
Inne maszyny
Kształt bezpiecznika
Znaczniki przykręcane centralnie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Napięcie znamionowe
660 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.