Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 100 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/B1, 26 x 137 mm, gM, 100M200
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
TC100M200
|
| EAN |
5027590513326
|
| UPC |
051712485104
|
| Długość/głębokość produktu |
34 mm
|
| Wysokość produktu |
34 mm
|
| Szerokość produktu |
137 mm
|
| Masa produktu |
226.7 g
|
| Zgodność/zgodności |
Nie dotyczy
|
| Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
|
| Kod modelu |
100M200 660V AC / 350V DC BS88 FUSE
|
| Używane z |
Podstawa bezpiecznikowa RS200
|
| Wartość znamionowa prądu |
100 A
|
| Wyposażone w: |
Znaczniki przykręcane centralnie
|
| Rozmiar bezpiecznika |
BS88/B1
|
| Typ prądu |
AC/DC
|
| Rozmiar montażowy |
M8
|
| Rozstaw przyłączy |
111 mm
|
| Zdolność wyłączania |
80 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
80 kA
|
| Prąd znamion. silnika |
100M200
|
| Napięcie znamionowe AC |
660 V
|
| Napięcie znamionowe DC |
350 V
|
| Klasa |
Klasa gM
|
| Typ bezpiecznika |
TC
|
| Kategoria użytkowa |
gM (ochrona silnika)
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
80 kAIC
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Brak
|
| Rodzaj połączenia |
Rozstaw mocowania 111 mm
|
| Budowa |
BS88/B1
|
| Rozmiar |
B1
|
| Kształt bezpiecznika |
Znaczniki przykręcane centralnie
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Ilość |
10
|
| Napięcie znamionowe |
660 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
zastosowania ogólnoprzemysłowe
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
System bezpieczników E
|