Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TC80
80AMP 660V AC / 350V DC BS88 FUSE

Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego seria Eaton Bussmann, 80 A, 660 V AC, 350 V DC, V88/B1, 26 x 137 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
TC80
EAN
5027590513333
UPC
051712485111
Długość/głębokość produktu
137 mm
Wysokość produktu
26 mm
Szerokość produktu
26 mm
Masa produktu
123.1 g
Certyfikat(y)
Nie dotyczy
Kod modelu
80AMP 660V AC / 350V DC BS88 FUSE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
80 A
Wyposażone w:
Znaczniki przykręcane centralnie
Rozmiar bezpiecznika
BS88/B1
Typ prądu
AC/DC
Rozmiar montażowy
M8
Rozstaw przyłączy
111 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
660 V
Napięcie znamionowe DC
350 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
TC
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 111 mm
Budowa
BS88/B1
Rozmiar
B1
Kształt bezpiecznika
Znaczniki przykręcane centralnie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Napięcie znamionowe
660 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.