Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TF125
125A 660V AC / 350V DC BS88 FUSE

Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego seria Eaton Bussmann, 125 A, 660 V AC, 350 V DC, V88/B2, 34 x 137 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
TF125
EAN
5027590513722
UPC
051712485180
Długość/głębokość produktu
137 mm
Wysokość produktu
34 mm
Szerokość produktu
34 mm
Masa produktu
207.2 g
Certyfikat(y)
Nie dotyczy
Kod modelu
125A 660V AC / 350V DC BS88 FUSE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
125 A
Wyposażone w:
Przesunięte zaciski przykręcane
Rozmiar bezpiecznika
BS88/B2
Typ prądu
AC/DC
Rozmiar montażowy
M8
Rozstaw przyłączy
111 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
660 V
Napięcie znamionowe DC
350 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
TF
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 111 mm
Budowa
BS88/B2
Rozmiar
B2
Kształt bezpiecznika
Zaciski przykręcane centralnie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa Red Spot RS200 
Napięcie znamionowe
660 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.