Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TF160
160A 660V AC / 350V DC BS88 FUSE

Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 160 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/B2, 34 x 137 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
TF160
EAN
5027590513739
UPC
051712392846
Długość/głębokość produktu
137 mm
Wysokość produktu
34 mm
Szerokość produktu
34 mm
Masa produktu
200.8 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z producentem
Kod modelu
160A 660V AC / 350V DC BS88 FUSE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
160 A
Wyposażone w:
Znaczniki przykręcane centralnie
Rozmiar bezpiecznika
BS88/B2
Typ prądu
AC/DC
Rozmiar montażowy
M8
Rozstaw przyłączy
111 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
660 V
Napięcie znamionowe DC
350 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
TF
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 111 mm
Budowa
BS88/B2
Rozmiar
B2
Kształt bezpiecznika
Znaczniki przykręcane centralnie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa Red Spot RS200 
Napięcie znamionowe
660 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.