Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TFD27
FUSE-BASE D1 E16 3POL 25A 500V

Eaton Bussmann seria, podstawa niskonapięciowego trójbiegunowego bezpiecznika D0, 500V, 25 A, Akcesorium do bezpiecznika, Trójbiegunowy, Montaż śrubowy, Porcelana

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, podstawa trójbiegunowa niskonapięciowego bezpiecznika D0
Numer katalogowy
TFD27
EAN
5027590513777
UPC
051712831116
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
22 mm
Szerokość produktu
22 mm
Masa produktu
383.5 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Kod modelu
FUSE-BASE D1 E16 3POL 25A 500V

Kompatybilna podstawa bezpiecznika i wskaźnik

Odpowiednie do
DII

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
25 A
Napięcie znamionowe
500 V

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
Rozmiar bezpiecznika
DII
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.