Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TFD33
FUSE-BASE D2 E27 3POL

Eaton Bussmann seria, podstawa niskonapięciowego trójbiegunowego bezpiecznika D0, 500V, 63 A, Akcesorium do bezpiecznika, Trójbiegunowy, Montaż śrubowy, Porcelana

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, podstawa trójbiegunowa niskonapięciowego bezpiecznika D0
Numer katalogowy
TFD33
EAN
5027590513821
UPC
051712831185
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
27 mm
Szerokość produktu
27 mm
Masa produktu
508 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Kod modelu
FUSE-BASE D2 E27 3POL

Kompatybilna podstawa bezpiecznika i wskaźnik

Odpowiednie do
DIII

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
63 A
Napięcie znamionowe
500 V

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
Rozmiar bezpiecznika
DIII
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.