Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TFN01C
FUSE-BASE D01 E14 3P 16A 400V

Podstawa bezpiecznika, LV, 16 A, AC 400 V, D01, 3P, IEC, do żył 1,5 – 4 mm2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, podstawa trójbiegunowa niskonapięciowego bezpiecznika D0
Numer katalogowy
TFN01C
EAN
5027590513876
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
71 mm
Szerokość produktu
81 mm
Masa produktu
199.4 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Kod modelu
FUSE-BASE D01 E14 3P 16A 400V

Kompatybilna podstawa bezpiecznika i wskaźnik

Odpowiednie do
D01

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
16 A
Napięcie znamionowe
400 V

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
Rozmiar bezpiecznika
D01
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Eksport specyfikacji produktu