Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TFN02C
FUSE-BASE D02 E18 3P 400V

Podstawa bezpiecznika, LV, 63 A, AC 400 V, D02, 3P, IEC, do żył 2,5 – 25 mm2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, podstawa trójbiegunowa niskonapięciowego bezpiecznika D0
Numer katalogowy
TFN02C
EAN
5027590513883
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
71 mm
Szerokość produktu
81 mm
Masa produktu
270.6 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Kod modelu
FUSE-BASE D02 E18 3P 400V

Kompatybilna podstawa bezpiecznika i wskaźnik

Odpowiednie do
D02

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
63 A
Napięcie znamionowe
400 V

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
Rozmiar bezpiecznika
D02
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Eksport specyfikacji produktu