Pokrywa podstawy bezpiecznika, LV, 16 A, AC 400 V, D01, 3P, IEC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, uchwyt specjalny niskonapięciowego bezpiecznika D0
|
| Numer katalogowy |
TFPCD01
|
| EAN |
5027590513951
|
| Długość/głębokość produktu |
81 mm
|
| Wysokość produktu |
22 mm
|
| Szerokość produktu |
72 mm
|
| Masa produktu |
15.78571429 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
3 P FUSE BASE COVER D01
|
| Zastosowanie |
podstawa bezpiecznikowa TFRD27 TFD27
|
| Liczba biegunów |
3-bieg.
|