Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TFPCD02
3 P FUSE BASE COVER D02

Pokrywa podstawy bezpiecznika, LV, 63 A, AC 400 V, D02, 3P, IEC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, uchwyt specjalny niskonapięciowego bezpiecznika D0
Numer katalogowy
TFPCD02
EAN
5027590513968
Długość/głębokość produktu
81 mm
Wysokość produktu
22 mm
Szerokość produktu
72 mm
Masa produktu
15.57142857 g
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
3 P FUSE BASE COVER D02

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
podstawa bezpiecznikowa TFRD27 TFD27
Liczba biegunów
3-bieg.

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.