Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TFPCD27
3 P FUSE BASE COV DII/E27 25A 500V

Pokrywa podstawy bezpiecznika, LV, 25 A, AC 500 V, D2, 3P, IEC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, uchwyt specjalny niskonapięciowego bezpiecznika D0
Numer katalogowy
TFPCD27
EAN
5027590513975
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
22 mm
Szerokość produktu
22 mm
Masa produktu
40.66666667 g
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
3 P FUSE BASE COV DII/E27 25A 500V

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
podstawa bezpiecznikowa TFRD27 TFD27
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.