Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TFPCD33
3 P FUSE BA COV DIII/E337

Pokrywa podstawy bezpiecznika, LV, 63 A, AC 500 V, D3, 3P, IEC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, uchwyt specjalny niskonapięciowego bezpiecznika D0
Numer katalogowy
TFPCD33
EAN
5027590513982
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
27 mm
Szerokość produktu
27 mm
Masa produktu
40.58333333 g
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
3 P FUSE BA COV DIII/E337

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
podstawy bezpieczników TFRD33 TFD33
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.