Podstawa bezpiecznika, LV, 16 A, 400 V AC, D01, 3P, IEC, montaż na zacisk, do żył 1,5 - 4 mm2, zacisk o/p M4, zacisk i/p M4
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, podstawa trójbiegunowa niskonapięciowego bezpiecznika D0
|
| Numer katalogowy |
TFRN01-B
|
| EAN |
5027590514033
|
| Długość/głębokość produktu |
53 mm
|
| Wysokość produktu |
40 mm
|
| Szerokość produktu |
80.8 mm
|
| Masa produktu |
240 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60269-3
VDE 0636 |
| Kod modelu |
16 A, AC 400 V ,click-on mount LV Fuse
|
| Odpowiednie do |
D01
|
| Wartość znamionowa prądu |
16 A
|
| Napięcie znamionowe |
400 V
|
| Zastosowanie |
Do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
|
| Rozmiar bezpiecznika |
D01
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|