Podstawa bezpiecznika, LV, 63 A, AC 400 V, D02, 3P, IEC, montaż śrubowy, do żył 1,5 – 4 mm2, 2 x zacisk o/p M5, 2 x zacisk i/p M5
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, podstawa trójbiegunowa niskonapięciowego bezpiecznika D0
|
| Numer katalogowy |
TFRN02-SD
|
| EAN |
5027590514088
|
| Długość/głębokość produktu |
57 mm
|
| Wysokość produktu |
40 mm
|
| Szerokość produktu |
80.8 mm
|
| Masa produktu |
256 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60269-3
VDE 0636 |
| Kod modelu |
63 A, AC 400 V, screw mount LV Fuse Base
|
| Odpowiednie do |
D02
|
| Wartość znamionowa prądu |
63 A
|
| Napięcie znamionowe |
400 V
|
| Zastosowanie |
Do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
|
| Rozmiar bezpiecznika |
D02
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|