Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TFRN02C
FUSE-BASE D02 3POL DIN HUT

Podstawa bezpiecznika, LV, 63 A, AC 400 V, D02, 3P, IEC, Montaż na szynie DIN, do żył 1,5 – 4 mm2, 2 x zacisk o/p M5, 2 x zacisk i/p M5, z osłoną ochronną

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, podstawa trójbiegunowa niskonapięciowego bezpiecznika D0
Numer katalogowy
TFRN02C
EAN
5027590514101
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
71 mm
Szerokość produktu
81 mm
Masa produktu
270.4 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Kod modelu
FUSE-BASE D02 3POL DIN HUT

Kompatybilna podstawa bezpiecznika i wskaźnik

Odpowiednie do
D02

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
63 A
Napięcie znamionowe
400 V

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
Rozmiar bezpiecznika
D02
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Eksport specyfikacji produktu