Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

XSTHS1P050P080V1

xStorage Hybrid jednofazowy inwerter hybrydowy 5KW 120 - 580 V DC/230 V AC - 50/60Hz EN RoHS (biały matowy na zewnątrz) Wyposażony w wyłącznik zasilania, system BMS oraz CT/Wi-Fi. Wersja 15 A.

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inwerter jednofazowy Eaton xStorage Hybrid
Numer katalogowy
XSTHS1P050P080V1
EAN
3553340101267
Długość/głębokość produktu
240 mm
Wysokość produktu
640 mm
Szerokość produktu
540 mm
Masa produktu
32 kg
Certyfikat(y)
EN 61000-6-1/-2/-3/-4
VDE-AR-N 4105
Kod modelu
XST Hybrid Inverter 1Ph 5kW PV 8kWp

Specyfikacja pakietu akumulatorów

Nominalna pojemność akumulatora
5,12 kWh
Głębokość rozładowania
90 %
Sprawność wg standardów europejskich
97 %
Użytkowa pojemność akumulatora
5.12 kWh

Więcej dodatkowych specyfikacji

Wyposażone w:
Ethernet
Wyjście awaryjne back-up
Do montażu zewnętrznego
Z dataloggerem do monitorowania stanu
Z transformatorem
Temperatura pracy - maks.
60 °C
Temperatura pracy - min.
-25 °C
Pobór mocy
max. 50 W

Specyfikacje protokołu

Wyposażone w:
Ethernet
Wyjście awaryjne back-up
Do montażu zewnętrznego
Z dataloggerem do monitorowania stanu
Z transformatorem

Specyfikacje hybrydowych falowników mieszkaniowych

Połączenie AC
Inne
Wysokość n.p.m.
2000 m
Nominalna pojemność akumulatora
5,12 kWh
Sprawność CEC (produkty amerykańskie)
97 %
Połączenie DC
Wtyk
Stopień ochrony
IP65
Głębokość rozładowania
90 %
Wyświetlacz
Norma
Wydajność (PV do sieci) - maks.
97
Sprawność wg standardów europejskich
97 %
Wyposażone w:
Ethernet
Wyjście awaryjne back-up
Do montażu zewnętrznego
Z dataloggerem do monitorowania stanu
Z transformatorem
Integracja sieci
połączenie AC i DC
Prąd wejściowy na wejściu PV - maks.
20 A
Prąd wejściowy na MPPT — maks.
15 A
Moc wejściowa DC — maks.
8000 W
Kolor wskaźnika LED
Zielony
Maks. prąd wejściowy DC na wejście stringowe
15 A
Wydajność MPPT
> 99%
Poziom hałasu
< 35 dB w odległości 1 m
Znamionowe napięcie robocze DC – maks.
580 V
Częstotliwość znamionowa
50–60 Hz
Liczba jednostek śledzących MPPT
2
Faza
Jednofazowe
Zakres mocy
5 kW
Napięcie znamionowe MPP — maks.
560 V
Napięcie znamionowe MPP — min.
80 V
Wilgotność względna - maks.
95 %
Wilgotność względna - min.
0 %
Przełącznik solarny DC
Tak
Liczba połączeń stringowych na wejście MPPT
1
Współczynnik zawartości harmonicznych (THD)
< 3 %
Użytkowa pojemność akumulatora
5.12 kWh
Maks. prąd zwarcia na MPPT
18

Eksport specyfikacji produktu