Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Convertizoare de frecvență

Demaror cu turație variabilă PowerXL DE1

Cu 14 parametri de bază, conectivitate SmartWire-DT și un modul de configurare intuitiv, pregătirea și punerea în funcțiune a seriei PowerXL DE1 de la EatonTM este ușoară pentru orice tablotier sau MOEM. DE1 a fost proiectat pentru clienții care au aplicații simple, dar care necesită, totuși, turație variabilă și protecție avansată a motorului. PowerXL DE1 permite clienților o proiectare simplificată și reducerea timpului de instalare și de punere în funcțiune, introducând în același timp o soluție inovatoare pentru sistemul lor.

Instalare rapidă
Economie de până la 70% a timpului de punere în funcțiune
Cablare bazată pe SmartWire-DT
Mai rapid cu până la 80%
Funcționare fără erori
Disponibilitate maximă a utilajului

Caracteristici principale

  • Turații variabile ale motorului
  • Punere în funcțiune rapidă, fără configurare necesară
  • Funcționare fără erori pentru o disponibilitate maximă a utilajului
  • Manipularea și asamblarea ușoară a unui motorstarter
  • Comunicații incluse - CANopen
  • Comunicații opționale prin Modbus, EtherNet/IP și SmartWire-DT 

Configurare ușoară cu o șurubelniță.

Pe lângă punerea în funcțiune imediată, care elimină necesitatea oricărei configurații suplimentare, utilizatorii au la dispoziție și un instrument opțional de configurare „plug-in”. Drept urmare, cei mai importanți parametri, cum ar fi cei privind protecția motorului și configurarea terminalelor, pot fi adaptați individual pentru fiecare aplicație - simplu, folosind o șurubelniță.

Simplificați-vă procesele cu posibilitatea de a vă conecta la SmartWire-DT.

Demarorul cu turație variabilă este livrat cu o interfață opțională SmartWire-DT. Sistemul nostru inteligent de comunicație permite planificarea și implementarea rapidă a unor structuri simple și rapide. Acesta elimină nevoia oricărui nivel de intrări/ieșiri de pe un PLC. Transparența datelor simplifică și mai mult diagnosticarea și mentenanța sistemului. La rândul său, reduce timpul necesar pentru cablare, testare și punere în funcțiune.

Identificarea rapidă și ușoară a cerințelor energetice.

Cu ajutorul instrumentului de estimare a economiilor de energie, puteți determina consumul de energie preconizat aplicației dumneavoastră. Instrumentul vă va calcula costurile potențiale și economiile de energie și le va afișa imediat folosind o varietate de opțiuni de afișare disponibile.

Demaror cu turație variabilă PowerXL DE1

Avantajele unui demaror cu turație variabilă și a unui „motorstarter” combinat într-un singur dispozitiv.

Eaton vă va sprijini în toate aspectele legate de eficiența energetică.

Directiva ErP și cel mai mare grad de automatizare al utilajelor de până acum stimulează cererea pentru dispozitive cu turație variabilă, chiar și în aplicații simple. Ce înseamnă pentru dumneavoastră respectarea Directivei ErP și cum puteți face ca aplicațiile dumneavoastră să fie mai eficiente din punct de vedere energetic? Veți găsi răspunsuri la aceste întrebări, precum și la multe altele, în documentațiile noastre complete și în podcastul realizat de specialiștii în eficiență energetică de la Eaton.
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close