Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Control industrial, acționări, automatizări și  senzori

Soluție de cablaj inteligent SmartWire-DT

SmartWire -DT poate fi utilizat pentru a conecta diferite componente în interiorul și în afara panoului de control într-o manieră simplă de economisire a timpului. Acest lucru duce la economii semnificative de timp și costuri în proiectarea utilajului și a sistemului. Soluția SmartWire-DT înlocuiește, de asemenea, cablarea punct cu punct predispusă la erori și permite o comunicare uniformă cu toate componentele sistemului.

În plus, SmartWire-DT deservește ca un sistem de cablaj inteligent și oferă informații din întreaga rețea. Drept urmare, utilizatorii primesc în timp real date detaliate despre aplicații, ce pot fi utilizate pentru o diagnosticare timpurie. Utilizatorii SmartWire-DT beneficiază astfel de productivitate crescută, întreținere preventivă și disponibilitate optimizată a sistemului.

Cablare rapidă:
cu până la 85% mai rapid
Un sistem fiabil și de viitor:
IoT ready
Compact:
economii de spațiu de până la 40% în interiorul panoului de control

Caracteristici principale

  •  O reducere a costurilor de planificare a proiectelor de până la 70%
  •  Sistemul poate fi extins cu ușurință în interiorul și în afara panoului de control
  • Poate fi folosit și în sisteme extinse pe o distanță de până la 600 de metri
  • Un sistem inteligent de conectare care oferă date detaliate din întreaga rețea
  • Întreținere flexibilă din orice locație și în orice moment datorită accesului la date de la distanță
  • Poate fi utilizat la temperaturi cuprinse de la 0° C până la +55° C (IP20) și -20° C până la +70° C (IP65) 

Sistem integrat

Sistemul SmartWire-DT include o gamă largă de componente, care pot fi conectate rapid și ușor, fie direct prin interfața integrată, fie prin module funcționale. Componentele disponibile includ aparatura de comandă, contactoarele, demaroarele de motor, convertizoare de frecvență și modulele hidraulice. SmartWire-DT poate fi integrat cu ușurință în aplicațiile existente prin intermediul gateway-ului SWD, iar sistemul poate fi conectat fie la un automat programabil prin protocoale de comunicații industriale, fie la un ecran tactil HMI/PLC cu interfața integrată SmartWire-DT.

O soluție simplă de conectare și funcționare

În funcție de sistemul de linii de transmisie selectat al controlerului de nivel superior, se pot conecta până la 99 de module utilizând un singur cablu SmartWire-DT, cu o lungime totală de până la 600 m. Cablul de conectare SmartWire-DT formează inima sistemului. Un cablu panglică este utilizat pentru a conecta tabloul echipat în interiorul panoului de control, în timp ce un cablu rotund conectează senzorii/dispozitivele de acționare la dispozitivele IP67 SWD în afara acestuia. Punctele forte ale acestui sistem inteligent sunt deosebit de evidente atunci când vine vorba de proiectarea și construcția de utilaje standard. Conectoarele SWD pot fi ușor preconfigurate pe cablul panglică, ceea ce economisește timpul planificării proiectului și a cablajului. De asemenea, conectorii previn erorile de cablare, reducând cu până la 70% timpul necesar pentru testarea cablării și punerea în funcțiune.

Toate datele sistemului dintr-o privire

Până acum, tehnologia SmartWire-DT a devenit un element important în construcţia de mașini și integrarea sistemului. Ca platformă, „IoT-ready” oferă utilizatorilor acces central la datele întregului lor sistem, asigurând astfel disponibilitate și productivitate sporită.

Achiziție inteligentă de date în utilaje și sisteme

SmartWire-DT înlocuiește intrările și ieșirile automatelor programabile care au fost necesare anterior, economisind astfel spațiu în panoul de control. În același timp, servește ca bază pentru soluțiile Industry 4.0. Am publicat mai multe studii tehnce și povești de succes ale clienților care vă vor spune mai multe despre beneficiile SmartWire-DT, inclusiv despre posibilele economii de costuri.

Planificarea proiectului simplificat cu ajutorul SWD-Assist

Software-ul nostru SWD-Assist vă ajută în timpul planificării rețelelor SmartWire-DT. Pur și simplu selectați elementele funcției SmartWire-DT de care aveți nevoie din catalogul de produse și așezați-le în locația corespunzătoare. Configurațiile pot fi salvate și reutilizate în alte proiecte. Mai mult de atât, puteți utiliza și SWD-Assist pentru a vă testa rețeaua, inclusiv opțiunea de a adăuga automat orice componentă care lipsește. Descărcați software-ul gratuit

Seriile Moeller de la Eaton - o moștenire de 100 de ani

Cu o experiență de peste 100 de ani în pornirea, controlul și protejarea motoarelor, seriile Moeller de la Eaton vă oferă un portofoliu de produse dovedit care vă ajută să utilizați energia în mod fiabil, eficient, sigur și durabil.

SmartWire-DT - videoclipuri promoționale și povești de succes ale clienților

    Specificații
    Evidențiați diferențele
    Afișează doar diferențele
    Ascundeți caracteristicile neinscripționate
    Descărcați link-urile
    X
    Download Close