Descărcați documentul () din 20

123475
Codul modelului: IZMX16B4-V16F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Breaker IZMX16, 4p, 1600 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 42 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 42 kA, Ir 800 A - 1600 A, Fixed, Selective operation

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
123475
EAN
4015081210800
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
23.37 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZMX16B4-V16F

Delivery program

Type
Circuit breaker
Number of poles
Four-pole

Technical Data - Electrical

Rated uninterrupted current (Iu)
1600 A

Technical Data - Mechanical

Mounting Method
Fixed
Mounting Method
Fixed
Position of connection for main current circuit
Back side

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.