Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

178571
M22-WJS2V

Eaton seriile Moeller® M22 Joystick, cu un punct de operare pe fiecare direcție de operare, cu arbore metalic, 2 poziții, Inel: titan, cu revenire, Vertical

Specificații generale

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 joystick
Cod de catalog
178571
EAN
4015081739004
Lungime/adâncime produs
100 mm
Înălțimea produsului
30 mm
Lățimea produsului
30 mm
Greutatea produsului
0.028 kg
Certificare(ări)
VDE 0660
UL 508
IEC/EN 60947
CSA
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
UL
CSA-C22.2 No. 14-13
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528
Codul modelului
M22-WJS2V

Dispozitiv de acționare

Forță de acționare
5 N
Funcție dispozitiv de acționare
Vertical
Cu revenire
Culoare inel
Chrome
Material inel
Material plastic
Prevăzut cu:
Bec cu filament (24 V)
Arbore metalic
Retragere în poziția 0
Inel frontal
Număr de sensuri de acționare
2

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Protecția climatică
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78

Comunicație

Conectare la SmartWire-DT
Cu conexiuni SWD-RMQ
Da

Informații generale

Grad de protecție
IP66
NEMA 4X, 13
Durata de serviciu, mecanic
100.000 de operațiuni
Poziție de montaj
După cum este indicat
Diametru de deschidere
22.5 mm
Frecvență de funcționare
2000 operațiuni/h
Categorie produs
RMQ-Titan
Tip
Joystick

Exportați specificațiile produsului