Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

178576
M22S-WRJS2H

Eaton seriile Moeller® M22 Joystick, cu un punct de operare pe fiecare direcție de operare, cu arbore metalic, 2 poziții, Inel: negru, cu reținere, Orizontal

Specificații generale

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 joystick
Cod de catalog
178576
EAN
4015081739059
Lungime/adâncime produs
100 mm
Înălțimea produsului
30 mm
Lățimea produsului
30 mm
Greutatea produsului
0.038 kg
Certificare(ări)
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CSA
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
CE
UL
CSA-C22.2 No. 14-13
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
VDE 0660
Codul modelului
M22S-WRJS2H

Dispozitiv de acționare

Forță de acționare
5 N
Funcție dispozitiv de acționare
Orizontal
Cu reținere
Culoare inel
Negru
Material inel
Material plastic
Prevăzut cu:
Bec cu filament (24 V)
Arbore metalic
Inel frontal
Număr de sensuri de acționare
2

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Protecția climatică
Căldură umedă, ciclic, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă, constant, conform IEC 60068-2-78

Comunicație

Conectare la SmartWire-DT
Da
Cu conexiuni SWD-RMQ

Informații generale

Grad de protecție
IP66
NEMA 4X, 13
Durata de serviciu, mecanic
100.000 de operațiuni
Poziție de montaj
După cum este necesar
Diametru de deschidere
22.5 mm
Frecvență de funcționare
2000 operațiuni/h
Categorie produs
RMQ-Titan
Tip
Joystick

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.