Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

199371
M22-PVLT-GVP

Eaton seriile Moeller® M22 Buton oprire de urgență / deconectare de urgență, RMQ-Titan, Format ciupercă, 38 mm, Iluminat cu element LED, Funcție de revenire prin rotire, Roșu, galben, RAL 3000, ambalaj mare

Specificații generale

Nume produs
Eaton seriile Moeller® M22 buton Oprire de urgență/ deconectare de urgență
Cod de catalog
199371
EAN
4015081977048
Lungime/adâncime produs
38 mm
Înălțimea produsului
70 mm
Lățimea produsului
38 mm
Greutatea produsului
0.045 kg
Certificare(ări)
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
EN 60947-5
IEC 60947-5
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL
VDE 0660
VDE
Codul modelului
M22-PVLT-GVP

Dispozitiv de acționare

Forță de acționare
50 N
Culoare dispozitiv de acționare
Roșu
Diametru dispozitiv de acționare
38 mm
Funcție dispozitiv de acționare
Funcție de comutare cu blocare
Revenire prin rotire
Culoare
Roșu
Design
Format ciupercă
Cu indicator luminos
Iluminat cu element LED
Metodă de deblocare
Revenire prin rotire

Contacte

Forță pentru deschidere pozitivă - min.
0 N

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
80 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
40 °C
Protecția climatică
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30

Comunicație

Conectare la SmartWire-DT
Nu

Verificarea proiectării

10.10 Creșterea temperaturii
Nu se aplică.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
.Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W

Features & functions

Culoare bază
Galben
Culoare inel
Altele
Material inel
Altele
Design
Format ciupercă
Caracteristici
Infraudabile (conform ISO 13850, EN 418)
Cod RAL
3000

Informații generale

Grad de protecție
IP67/IP69K
NEMA, 13
Durata de serviciu, mecanic
100.000 de operațiuni
Poziție de montaj
După cum este indicat
Diametru de deschidere
22.5 mm
Frecvență de funcționare
600 Operațiuni/h
Categorie produs
RMQ-Titan
Dimensiune
Dimensiuni frontale: 22 x 22 mm
Potrivit pentru
Oprire de urgență
Iluminare
Tip
Buton de comandă oprire controlată/ buton oprire de urgență

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.