Eaton seriile Moeller® M22 Selectoare luminoase, RMQ-Titan, Cu manetă, cu reținere, 3 poziții, verde, Inel: titan
| Nume produs |
Eaton Moeller® series M22 illuminated selector switch
|
| Cod de catalog |
216847
|
| EAN |
4015082168476
|
| Lungime/adâncime produs |
46 mm
|
| Înălțimea produsului |
30 mm
|
| Lățimea produsului |
30 mm
|
| Greutatea produsului |
0.013 kg
|
| Conformitate(ăți) |
Marcat CE
|
| Certificare(ări) |
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5 UL 508 CSA Std. C22.2 No. 14-05 EN 60947-5 VDE CSA UL UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 VDE 0660 CE UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 |
| Codul modelului |
M22-WRLK3-G
|
| Culoare dispozitiv de acționare |
Negru
|
| Funcție dispozitiv de acționare |
Funcție de comutare cu blocare
Cu reținere |
| Tip dispozitiv de acționare |
Comutator
|
| Culoare inel |
Titan
|
| Material inel |
Material plastic
|
| Design |
Cu maneta
|
| Prevăzut cu: |
Inel frontal
|
| Funcții |
Funcție cu reținere / cu revenire cu arc, poate fi schimbată cu piese de codare M22-XC-Y
|
| Culoare indicator |
Verde
|
| Tip lentilă |
Rotund
|
| Număr de poziții de comutare |
*3
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
70 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
| Protecția climatică |
Căldură umedă, ciclic, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă, constant, conform IEC 60068-2-78 |
| Conectare la SmartWire-DT |
Cu conexiuni SWD-RMQ
Da |
| 10.10 Creșterea temperaturii |
Neaplicabil.
|
| 10.11 Grad de protecție la scurtcircuit |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tabloul echipat.
|
| 10.12 Compatibilitate electromagnetică |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tabloul echipat.
|
| 10.13 Funcție mecanică |
Dispozitivul îndeplinește cerințele, cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
|
| 10.2.2 Rezistență la coroziune |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV) |
Vă rugăm solicitați
|
| 10.2.5 Ridicare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
|
| 10.2.6 Impact mecanic |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
|
| 10.2.7 Inscripții |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
|
| 10.4 Spații și distanțe de conturnare |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.5 Protecție împotriva șocului electric |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
|
| 10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
|
| 10.7 Circuite și conexiuni electrice interne |
Este responsabilitatea tablotierului
|
| 10.8 Racorduri pentru conductori externi |
Este responsabilitatea tablotierului
|
| 10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.3 Tensiune admisibilă impuls |
Este responsabilitatea tablotierului
|
| 10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid |
0 W
|
| Capacitate de disipare a căldurii Pdiss |
0 W
|
| Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid |
0 W
|
| Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In) |
0 A
|
| Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs |
0 W
|
| Accesorii |
Manetă
|
| Grad de protecție |
NEMA, 13
|
| Grad de protecție (parte frontală) |
IP66
|
| Durata de serviciu, mecanic |
100.000 de operațiuni
|
| Poziție de montaj |
După cum este indicat
|
| Diametru de deschidere |
22.5 mm
|
| Frecvență de funcționare |
2000 operațiuni/h
|
| Moment de strângere |
0.3 Nm
|
| Categorie de supratensiune |
III
|
| Grad de poluare |
*3
|
| Categorie produs |
RMQ-Titan
|
| Dimensiune |
Diametru frontal: 29.7 mm
|
| Potrivit pentru |
Cu indicator luminos
|
| Unghi de comutare |
60 °
|
| Tip |
Selectoare luminoase
|