Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

216848
M22S-WRLK3-G

Eaton seriile Moeller® M22 Selectoare luminoase, RMQ-Titan, Cu manetă, cu reținere, 3 poziții, verde, Inel: negru

Specificații generale

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 illuminated selector switch
Cod de catalog
216848
EAN
4015082168483
Lungime/adâncime produs
46 mm
Înălțimea produsului
30 mm
Lățimea produsului
30 mm
Greutatea produsului
0.013 kg
Certificare(ări)
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
CSA File No.: 012528
UL
CE
Codul modelului
M22S-WRLK3-G

Dispozitiv de acționare

Culoare dispozitiv de acționare
Negru
Funcție dispozitiv de acționare
Cu reținere
Funcție de comutare cu blocare
Tip dispozitiv de acționare
Comutator
Culoare inel
Negru
Material inel
Material plastic
Design
Cu manetă
Prevăzut cu:
Inel frontal
Funcții
Funcție de reținere/ revenire cu arc, poate fi schimbată cu ajutorul pieselor de codare M22-XC-Y
Culoare indicator
Verde
Tip lentilă
Rotund
Număr de poziții de comutare
*3

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Protecția climatică
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30

Comunicație

Conectare la SmartWire-DT
Cu conexiuni SWD-RMQ
Da

Verificarea proiectării

10.10 Creșterea temperaturii
Nu se aplică.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
.Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W

Informații generale

Grad de protecție
NEMA, 13
Grad de protecție (parte frontală)
IP66
Durata de serviciu, mecanic
100.000 de operațiuni
Poziție de montaj
După cum este indicat
Diametru de deschidere
22.5 mm
Frecvență de funcționare
2000 operațiuni/h
Moment de strângere
0.3 Nm
Categorie de supratensiune
III
Grad de poluare
*3
Categorie produs
RMQ-Titan
Dimensiune
Diametru frontal: 29,7 mm
Potrivit pentru
Iluminare
Unghi de comutare
60 °
Tip
Actuator de comutare cu selectoare luminoase

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.