Eaton seriile Moeller® M22 Buton HALT/STOP, RMQ-Titan, Format ciupercă, 38 mm, Iluminat cu element cu LED, Funcție de revenire prin tragere, Negru, galben, RAL 9005
| Nume produs |
Eaton seriile Moeller® M22 buton de oprire
|
| Cod de catalog |
230962
|
| EAN |
4015082309626
|
| Lungime/adâncime produs |
38 mm
|
| Înălțimea produsului |
70 mm
|
| Lățimea produsului |
38 mm
|
| Greutatea produsului |
0.039 kg
|
| Certificare(ări) |
UL 508
CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 UL CE CSA CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 VDE 0660 DNV GL LR |
| Note la catalog |
Max. Configurație: 4 x M22-(C)K01, …10 sau 2 x M22-(C)K02, …20, …11 și 1 x M22-(F)LED... - Atunci când se utilizează M22-PVL… cu 1 x M22-K01SMC10 (un singur canal), articol M22-XSMC (nr. de comandă: 173030) este necesar. Comandă acest articol separat.
|
| Codul modelului |
M22S-PVL
|
| Forță de acționare |
50 N
|
| Culoare dispozitiv de acționare |
Negru
|
| Diametru dispozitiv de acționare |
38 mm
|
| Funcție dispozitiv de acționare |
Revenire prin tragere
|
| Culoare |
Negru
|
| Design |
Format ciupercă
Clasic |
| Cu indicator luminos |
Iluminat cu element LED
|
| Metodă de deblocare |
Revenire prin tragere
|
| Forță pentru deschidere pozitivă - min. |
0 N
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
70 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
| Protecția climatică |
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30 |
| Conectare la SmartWire-DT |
Da
Cu conexiuni SWD-RMQ |
| 10.10 Creșterea temperaturii |
Nu se aplică.
|
| 10.11 Grad de protecție la scurtcircuit |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.12 Compatibilitate electromagnetică |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.13 Funcție mecanică |
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
|
| 10.2.2 Rezistență la coroziune |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV) |
Vă rugăm solicitați
|
| 10.2.5 Ridicare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.6 Impact mecanic |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.7 Inscripții |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.4 Spații și distanțe de conturnare |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.5 Protecție împotriva șocului electric |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.7 Circuite și conexiuni electrice interne |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.8 Racorduri pentru conductori externi |
.Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.3 Tensiune admisibilă impuls |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid |
0 W
|
| Capacitate de disipare a căldurii Pdiss |
0 W
|
| Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid |
0 W
|
| Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In) |
0 A
|
| Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs |
0 W
|
| Culoare bază |
Galben
|
| Culoare inel |
Altele
|
| Material inel |
Altele
|
| Design |
Format ciupercă
Clasic |
| Cod RAL |
9005
|
| Grad de protecție |
IP67/IP69K
NEMA, 13 |
| Durata de serviciu, mecanic |
100.000 de operațiuni
|
| Poziție de montaj |
După cum este indicat
|
| Diametru de deschidere |
22.5 mm
|
| Frecvență de funcționare |
600 Operațiuni/h
|
| Categorie produs |
RMQ-Titan
|
| Dimensiune |
Dimensiuni frontale: 35 mm
|
| Potrivit pentru |
Iluminare
|
| Tip |
|