Descărcați documentul () din 20

C14G10S
Codul modelului: CYL FUSE >STRIKER >14 x 51 10A GG 500V A

Eaton Bussmann series low voltage 14 x 51 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 500 Volts AC, 10 Amps, 120 kA Breaking capacity, class gG/gL, with striker, compatible with a CH14 Modular fuse holder

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C14G10S
EAN
5027590493819
UPC
051712668316
Product Length/Depth
51 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
21.1 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269
Model Code
CYL FUSE >STRIKER >14 x 51 10A GG 500V A

Electrical data

Amperage Rating
10 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)

Compatible fuse holders

Suitable for
CH14 Modular fuse holder

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.