Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

Uppvärmning, kylning och ren luft

Perfekta miljöer är grundläggande för kontor och produktionsanläggningar. Det är en förutsättning för produktivitet, produktkvalitet och en hälsosam arbetsplats.

Kontroll av miljön för produktivitet och komfort

Uppvärmning och kylning kan vara avgörande för att säkerställa produktkvalitet och -säkerhet under produktionsprocesser, till exempel vid förvaring av livsmedel. En bra miljö på kontor eller i offentliga byggnader, som shoppingcenter, är inte bara viktig för komforten utan även för hälsa och säkerhet.

Energieffektiva VVS-system – från planering till drift

Ventilations- och kylningsalternativ med variabelt varvtal har visat sig ge utmärkt total ägandekostnad i olika projekt. Tillämpningar kan byggas med startströmställare, som den intelligenta PKE-startmotorn, eller med drivenheter med variabelt varvtal som PowerXL DG1, som ger branschledande låg energiförbrukning. Vårt intelligenta ledningsdragningssystem SmartWire-DT kan också bidra till att korta ned projekttiden och minska installationskostnaderna under planerings- och implementeringsfaserna.
Air conditioner units (HVAC) on a roof of industrial building with blue sky and clouds in the background.

Koppla in det! Du sparar energi och får insikt om data.

När ett universitets utluftningssystem behövde förnyas föll valet på Eaton-lösningen med två hastigheter. Det både förbrukade mindre energi, gav information om data och hade en bättre driftstid.

Ta bort rök när andra tvekar

När rök upptäcks och liv är i fara är det mycket viktigt att frånluftventilationen fungerar ordentligt. Tack vare brandläget på vår PowerXL DG1-frekvensomvandlare med variabelt varvtal kan den köras även i förhållanden där andra enheter skulle stanna. Även om det visar sig vara falsklarm betalar enheten sig genom att ha en oöverträffad energieffektivitet som minskar anläggningens totala koldioxidavtryck vid normal drift.
eaton-airport-duesseldorf-two-fans

Pumpning eller ventilation när det behövs

Sedan det tyska företaget Schneider Feuerschutz började använda PowerXL DG1-drivenheten i sitt brandbekämpningssystem har de inte bara kunnat optimera kostnaderna genom att använda mindre generatorer, utan de har också kunnat göra hela system mindre komplicerat.

Utvalda produkter och tjänster

HMI/PLC
HMI/PLC
easyE4
Kontrollrelä
Platt framsida
Tryckknappar
PowerXL
Variabla frekvensomriktare
Eaton-Moeller-series-motor-protective-dircuit-breaker-with-electronic-overload-protection-available-in-two-sizes
Motorskyddsbrytare
Koldioxid (DG1)
Drivenheter för allmänt bruk
eaton-digital-rcd
Digital kretsbrytare
eaton-digital-circuit-breaker
Digital kretsbrytare
  • Service och support

    Kontakta våra serviceteam eller någon av våra partner om du vill få tillgång till teknisk dokumentation, verktyg och utbildningsmaterial.
    MOEM-tjänster