Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

Service och support för maskintillverkare och -förare

Gör ditt projekt till vårt projekt

Dagens digitala teknik, IT-teknik och standarder för funktionssäkerhet eller marknader som ändras kontinuerligt innebär ständigt nya utmaningar för teknikavdelningar. Produktuppdateringar och funktionsförbättringar bidrar också till den dagliga arbetsbelastningen. Få hjälp med att korta ned projekttiderna, minska totalkostnaderna och motivera teamet av erfarna experter.  

Ta mig direkt till:

 

Förstå tillämpningen och utmaningen

Det första du måste förstå när du arbetar med ett maskinprojekt är hur maskinen ska tillämpas och vilka utmaningar det innebär. Letar du efter bättre processdata och transparens? Eller vill du förbättra maskinens prestanda och minska energiförbrukningen? Vår kundtjänst står till ditt förfogande och vill se hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig med ditt kommande projekt. Sedan kan våra tekniska team rekommendera en lösning och ge dig support hela vägen från utformnings- och tillämpningsprogrammering till integrering och start. 

Minska kostnaderna för produktion och distributionskedjan

När ditt maskinprojekt har utformats måste distributionskedjan för produktion organiseras. Distributionskedjan är en viktig faktor för att uppnå alla produktionsmål, inklusive tids- och kostnadsmål. Medarbetarna i vårt team för kringtjänster är experter på att välja rätt lösningar för att optimera hela distributionskedjan – från inköp och leverans till produktion. Etiketteringslösningar och särskilda förpackningslösningar bidrar till att förbättra materialflödet. Förmonterade och anpassade produktmoduler kan underlätta produktionen. Och mycket annat.

Vi tillhandahåller prestanda: Eatons partnernätverk

När det gäller implementering, platsintegrering eller driftsättning tar vi hjälp av vårt nätverk av kvalificerade partner för att slutföra dina projekt. I det här nätverket hittar du systemintegrerare för omriktare med många års erfarenhet på olika marknader, till exempel med pumpnings- och vattentillämpningar. Låt våra partner hjälpa dig med automationsutmaningar i CoDeSys, ansluta applikationen till molnet och anpassa en instrumentpanel åt dig.  De kan också bygga elskåp enligt IEC-, UL- eller CSA-standarder till ditt projekt. 

Eaton-utbildningsprogrammet för maskintillverkningsbranschen

Hitta schemalagda utbildningar eller fråga om individuella utbildningspass med våra utbildare om till exempel UL/CSA-standarder, CoDeSys, programmering med strukturerad text och easySoft-programmering samt omriktartillämpningar och parameteroptimering.

Funktionssäkerhet, verktyg och dokumentation

Få tillgång till funktionella säkerhetstillgångar, verktyg och konfigureringsverktyg, hämtningssidan med den senaste produktprogramvaran och den senaste fasta programvaran eller vår onlinekatalog för maskinindustrin

Hur kan man enkelt implementera rätt funktionssäkerhetsnivå?

Nödstopp, säker avstängning, säkert vridmoment för frekvensomriktare och många fler säkerhetsfunktioner är viktiga för att undvika skador på operatörer och tillgångar i många applikationer. För att underlätta implementeringen av funktionssäkra maskiner har vi tagit fram riktlinjer för  produktval och säkra kretsars konstruktion. Allt som presenteras i handboken har verifierats och godkänts av reglerande myndigheter.

 

Programvaru- och konfigureringsverktyg

XSpyder ersätter CurveSelect

XSpyder

 

Det krävs mycket beräkning när man ska konstruera smidiga elektriska maskiner. För att systemkonstruktörer ska kunna fokusera på detta viktiga arbete tillhandahåller vi flera verktyg och konfigureringsverktyg som underlättar den elektriska delen av konstruktionsprocessen. Selektivitetsräknare, konfigureringsverktyg till omriktare, tryckknappar och startmotorer samt energieffektivitetsberäknare är alla exempel på verktyg som gör det enkelt för ingenjörer att hitta de bästa komponenterna för respektive tillämpning.

 

  • Insikter från maskintillverkningsbranschen

    Läs mer om hur du kan optimera dina maskiner och verksamheten genom att utforska vårt kunskapscenter.
    Utforska mer