Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

2GD27
GAUGE PIECE D2 2A 500V FOR E27

Gauge piece, LV, 2 A, AC 500 V, D2, IEC

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
2GD27
EAN
5027590472586
UPC
051712833479
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
25.8 g
Compliances
Contact factory
Model Code
GAUGE PIECE D2 2A 500V FOR E27

Electrical data

Amperage Rating
2 A
Voltage rating
500 V

Product specifications

Application
E27
Fuse indicator
Non-indicating

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.