Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

515 HDG

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 2"

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
515 HDG
UPC
662277038713
Product Length/Depth
3.25 in
Product Height
3.25 in
Product Width
1.38 in
Product Weight
0.64 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2"
Material
Malleable iron
Finish
Hot dip galvanized

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.