Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

AS15

Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse, 15 A, 250 V, Ferrule end x ferrule end

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AS15
EAN
5027590491860
UPC
051712485319
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
7.6 mm
Product Width
7.6 mm
Product Weight
54 g
Compliances
RoHS conform
CE Marked

Elektriska data

Amperage Rating
15 A
Utilization category
Other
Voltage rating
250 V
Voltage type
AC

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.