Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

AS20

20AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE IEC

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AS20
EAN
5996516027554
UPC
051712486934
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
7.6 mm
Product Width
7.6 mm
Product Weight
5.1 g
Compliances
RoHS conform
CE Marked
Certifications
CE

Elektriska data

Amperage Rating
20 A
Utilization category
Other
Voltage rating
250 V
Voltage type
AC

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.