Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

AS7.5

Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse, 7.5 A, 250 V, Ferrule end x ferrule end

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AS7.5
EAN
5050096009185
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
7.6 mm
Product Width
7.6 mm
Product Weight
5.1 g
Compliances
RoHS conform
CE Marked
Certifications
CE

Elektriska data

Amperage Rating
7.5 A
Utilization category
Other
Voltage rating
250 V
Voltage type
AC

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.