Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

AST2

2AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE IEC

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AST2
EAN
5050096009246
Product Length/Depth
45.12 mm
Product Height
8.7 mm
Product Width
6.4 mm
Product Weight
15 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Certifications
CE

Elektriska data

Amperage Rating
2 A
Utilization category
Other
Voltage rating
250 V
Voltage type
AC

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.