Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

AST2.5

2.5AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AST2.5
EAN
5027590491907
UPC
051712532358
Product Length/Depth
63 mm
Product Height
22 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
5.4 g
Compliances
RoHS conform
CE Marked

Elektriska data

Amperage Rating
2.5 A
Utilization category
Other
Voltage rating
250 V
Voltage type
AC

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.